ISO7741UDUWEVM

ISO7741U Evaluierungsmodul (DUW-Gehäuse)

ISO7741UDUWEVM

Überblick

Die Bausteinfamilie ISO774xU besteht aus galvanisch isolierten Digitalisolatoren in einem extra breiten Gehäuse mit einer Luft- und Kriechstrecke von > 21,2 mm. Die Bausteine wurden für Anwendungen entwickelt, die hohe Arbeitsspannungen in großen Höhen mit einem einstufigen digitalen Isolator erfordern. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines zweiten Isolators und einer isolierten Strominsel. Mit diesem EVM können Entwickler die Bausteinleistung für die schnelle Entwicklung und Analyse von isolierten Systemen bewerten. Das EVM unterstützt die Evaluierung jeder der Bausteinvarianten der ISO774xU-Familie in einem 16-poligen extra breiten SSOP-Gehäuse (DUW-16).

Merkmale
  • Plattform für die vollständige Evaluierung der ISO774xU-Bausteinfamilie mit extra breitem Gehäuse.
  • Jeder einzelne Pin kann für eine einfache Zugänglichkeit herausgelöst werden.
  • Testpunkte und Jumperoptionen
  • Passive Bauteile und Footprints für grundlegende Modifikationen enthalten
  • Kriechstrecken-Isolierungsbarriere von > 21,2 mm
Digitalisolatoren
ISO7741U Ultrawide creepage, quad-channel 3 forward/1 reverse digital isolator ISO7742U Ultrawide creepage, quad-channel 2 forward/2 reverse digital isolator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Zertifizierung

ISO7741UDUWEVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für ISO7741UDUWEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO7741UDUWEVM ISO7741U Evaluierungsmodul (DUW-Gehäuse)

ISO7741UDUWEVM-DOC-CERT EU-Konformitätserklärung für ISO7741UDUWEVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISO7741UDUWEVM ISO7741U Evaluierungsmodul (DUW-Gehäuse)

Versionsinformationen

ISO7741UDUWEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ISO7741U Ultra-Wide Package, Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators Evaluation Modul PDF | HTML 19.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos