ISO7842-EVM

ISO7842-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7842-EVM helps designers evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any of the TI quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC package.

Merkmale
  • 8000 VPK isolation per VDE0884-10 Ed 2.0
  • 5.7 kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • Signaling rate: 100 Mbps
  • Isolation barrier life: > 25 years
Digitalisolatoren
ISO7810 — Verstärkter 1-Kanal-Hochspannungsdigitalisolator, 2000 VRMS VIOWM, 14,5 mm Kriechstrecke, 100 Mbit/s ISO7820 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 2 Kanäle, 2/0, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke ISO7821 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 2 Kanäle, 1/1, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke ISO7830 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 3 Kanäle, 3/0, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke ISO7831 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 3 Kanäle, 2/1, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke ISO7840 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 4/0, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke ISO7841 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 3/1, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke ISO7842 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 2/2, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7842-EVM — High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7842-EVM — High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
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
* EVM User's guide ISO784xx Quad-Channel Digital Isolator EVM User Guide 17.10.2014
Zertifikat ISO7842-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos