ISOM-EVM

ISOM-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ISOM-EVM unterstützt die Evaluierung von TI-Optoemulatoren in 5-poligen DFF-, 4-poligen DFG-, 4-poligen DFH- und 4-poligen DFS-SOIC-Gehäusen. Das Evaluierungsmodul (EVM) kann zur Evaluierung verschiedener Optoemulatoren, verschiedener Eingangssignale oder anderer Anwendungen durch Ändern der EVM-Konfiguration und der Komponentenwerte neu konfiguriert werden. Das EVM verfügt nicht über Optoemulator-ICs auf der Platine, um dem Benutzer die Montage eines kompatiblen ICs seiner Wahl zu ermöglichen. Der Benutzer kann die Platine in drei separate Bereiche zerteilen, um die Leiterplatten einzeln testen zu können.

Merkmale
  • Plattform zur vollständigen Evaluierung von Optoemulatoren mit verschiedenen Gehäusegrößen
  • Unterstützt DFF-, DFG-, DFH- und DFS-Gehäuse
  • Die Platine ist so konstruiert, dass sie in mehrere Teile aufgebrochen werden kann
  • Testpunkte und Jumperoptionen
  • Passive Bauteile und Footprints für grundlegende Modifikationen enthalten
Opto-Emulatoren
ISOM8110 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR ISOM8110-EP — Verbessertes Produkt, einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 80 % bis 160  ISOM8110-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15 ISOM8111 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 150 bis 230 % CTR ISOM8111-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 150 % bis 23 ISOM8112 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 255 bis 380 % CTR ISOM8112-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 255 % bis 38 ISOM8113 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 375 bis 560 % CTR ISOM8113-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 375 % bis 56 ISOM8115 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR ISOM8115-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15 ISOM8116 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 150 bis 230 % CTR ISOM8116-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 150 % bis 23 ISOM8117 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 255 bis 380 % CTR ISOM8117-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 255 % bis 38 ISOM8118 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 375 bis 560 % CTR ISOM8600 — Isolierter Einkanal-Switch-Optoemulator, funktionale Isolierung, DC-Eingang, Schließer-Ausgang ISOM8610 — Isolierter Einkanal-Switch-Optoemulator, DC-Eingang, Schließer-Ausgang ISOM8710 — Einkanaliger Hochgeschwindigkeits-Optoemulator mit DC-Eingang und Logikausgang ISOM8711 — Einkanaliger Hochgeschwindigkeits-Optoemulator mit DC-Eingang, Open-Collector-Ausgang ISOS510-SEP — Strahlungstoleranter Optoemulator mit Transistorausgang und analogem Verhalten ISOS510-SP — Strahlungsfester stromangetriebener Analogisolator mit Transistorausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOM-EVM — Universelles Optoemulator-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOM-EVM — Universelles Optoemulator-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide ISOM-EVM Universal Opto-emulator Evaluation Module PDF | HTML 23.09.2024
Zertifikat ISOM-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos