ISOW1050DWEEVM

ISOW1050DWEEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteine der ISOW1050(V)-Produktfamilie sind galvanisch isolierte CAN-Transceiver mit einem integrierten isolierten DC/DC-Wandler, der eine separate isolierte Stromversorgung in isolierten Designs mit begrenzten Platzverhältnissen unnötig macht. Mit diesem EVM können Entwickelnde die Bausteinleistung für die schnelle Entwicklung und Analyse von isolierten Systemen bewerten. Das EVM unterstützt die Evaluierung jeder der Bausteinvarianten der ISOW1050(V)-Familie in einem 16-poligen WB-SOIC-Gehäuse (DWE-16).

Merkmale
  • Plattform zur vollständigen Evaluierung der ISOW1050(V)-Bausteinfamilie.
  • Auf der Platine integrierte LDOs, die einen konfigurierbaren Spannungsausgang für die Bausteinversorgung bereitstellen.
  • Zwei separate konfigurierbare LDOs für VDD1-Pin und VDDL-Pin.
  • Auf der Platine integrierte Oszillatoroption für dynamischen Dateneingang zu den Eingangskanälen auf der Primärseite.
  • Prüfpunkte zum Abtasten von Datenleitungen und Versorgungsspannung.
  • Gleichtaktdrosseloption für CAN-Bus.
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISOW1050 — Isolierter CAN-FD-Transceiver mit integrierter Stromversorgung, 5 Mbps
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

ISOW1050DWEEVM-DOC-DERT — EU-Konformitätserklärung für ISOW1050DWEEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 – Evaluierungsmodul

ISOW1050DWEEVM-DOC-DERT — EU-Konformitätserklärung für ISOW1050DWEEVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

ISOW1050DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

ISOW1050DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide ISOW1050DWEEVM Isolated CAN Transceiver With Integrated DC-DC Converter Evaluation Module PDF | HTML 20.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos