ISOW7841EVM

ISOW7841EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) ISOW7841EVM wird zum Evaluieren des ISOW7841 verwendet. Der ISOW7841 ist ein hochleistungsfähiger, verstärkter Vierkanal-Digitalisolator mit integriertem DC-DC-Wandler in einem breiten SOIC-Gehäuse (Gehäusecode DWE). Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, damit Sie den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten testen können.

Merkmale
  • Robuster digitaler Vierkanal-Isolator mit hoher Geschwindigkeit und EMV-Schutz sowie integrierter Leistung von 50 % Wirkungsgrad
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel: 3 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: Bis zu 100 Mbit/s
  • Geringe Ausbreitungsverzögerung: 11 ns (typisch) (5-V-Stromversorgungen)
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 25 Jahre

  • Nur das ISOW7841 Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISOW6442 — Emissionsarmer verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung ISOW7821 — Verstärkter 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung ISOW7840 — Verstärkter 4-Kanal-4/0-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung ISOW7841 — Verstärkter & einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, hoher Spannung ISOW7841A-Q1 — Digit. Automobil-Isolator, hohe Spannung, vier Kanäle 3/1, verst. Isolierung, m. integr. Stromvers. ISOW7842 — Verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung ISOW7843 — Verstärkter 4-Kanal-1/3-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung ISOW7844 — Verstärkter 4-Kanal-0/4-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOW7841EVM — ISOW7841 vierkanaliger digitaler Isolator mit integriertem DC/DC-Wandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00847 — Größe und Kostenoptimierte Binärmodul Referenzdesign mit digitalen Isolatoren mit integrierter Strom TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOW7841EVM — ISOW7841 vierkanaliger digitaler Isolator mit integriertem DC/DC-Wandler – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00847 — Größe und Kostenoptimierte Binärmodul Referenzdesign mit digitalen Isolatoren mit integrierter Strom TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
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
* EVM User's guide ISOW784x Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter EVM 05.03.2017
Zertifikat ISOW7841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos