TIDA-00847

TIDA-00847

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine platz- und kostenoptimierte Architektur für ein binäres 4-Kanal-DC-Eingangsmodul mit verbesserter Messgenauigkeit und Statusanzeige unter Verwendung von nur zwei Produkten, was das Systemdesign vereinfacht. Das MCU-basierte Binärmodul verbessert die Messauflösung des Binäreingangs und ermöglicht dadurch eine höhere Systemleistung für genaue und wiederholbare Fehleranzeigen. Darüber hinaus sind keine Hardwareversionen mehr erforderlich (Verwendung desselben Designs für mehrere Nennspannungseingänge). Dies reduziert den Aufwand für Entwicklung, Tests, Fertigung und Unterstützung am Standort. In diesem Design werden Kanäle mit 4 Eingängen als gruppenisolierte Eingänge konfiguriert, um die Kosten pro Kanal zu minimieren. Ein 10-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) misst die DC-Eingänge mit einer Genauigkeit von ±3 % ±1 V über einen weiten Bereich. Es wurden Pre-Compliance-Tests für EMI und EMV durchgeführt.

Merkmale
  • Design eines Binäreingangsmoduls auf Basis der verstärkten Isolierung ISOW7841 oder ISOW7841F, eines digitalen Isolators mit integriertem hocheffizientem Leistungswandler mit Softstart und 75 mA Stromausgang (vierfach mit verschiedenen Konfigurationen für GPIO-, SPI- oder UART-Schnittstellen), das das Systemdesign vereinfacht.
  • MSP430G2332 oder MSP430FR2111, MCU-basiertes 4-Kanal DC-Eingangsmodul oder 2-Kanal AC- oder DC-Spannungseingangsmodul mit Binäreingang
  • ISOW7841 bietet 46 % Wirkungsgrad mit einer Ausgangswelligkeit von 100 mV für 70-mA-Last (pkpk)
  • Genauigkeit <= ±3 % vom Messwert ±1 V (Programmierauflösung oder Schrittweite) 
  • Erfüllt die Pre-Compliance-Tests für EMI und EMV gemäß den Standards IEC61000-4 und CISPR22
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCX3A.PDF (1888 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQB1.ZIP (472 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQB0.ZIP (438 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQB3.ZIP (3475 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD99.ZIP (4731 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQB2.ZIP (3691 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQA9.ZIP (1190 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS60241 — Zero-Ripple-Switched-Cap-Aufwärtsregler mit 170 uVrms und fester Ausgangsspannung von 5,0 V für VCO-

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV614 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22944 — Lastschalter, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-High-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2111 — 16-MHz-MCU mit 4KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2332 — 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7821 — Verstärkter 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7840 — Verstärkter 4-Kanal-4/0-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7841 — Verstärkter & einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7842 — Verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOW7841EVM — ISOW7841 vierkanaliger digitaler Isolator mit integriertem DC/DC-Wandler – Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign zeigt eine platz- und kostenoptimierte Architektur für ein binäres 4-Kanal-DC-Eingangsmodul mit verbesserter Messgenauigkeit und Statusanzeige unter Verwendung von nur zwei Produkten, was das Systemdesign vereinfacht. Das MCU-basierte Binärmodul verbessert die Messauflösung (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00847 — Größe und Kostenoptimierte Binärmodul Referenzdesign mit digitalen Isolatoren mit integrierter Strom TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOW7841EVM — ISOW7841 vierkanaliger digitaler Isolator mit integriertem DC/DC-Wandler – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00847 — Größe und Kostenoptimierte Binärmodul Referenzdesign mit digitalen Isolatoren mit integrierter Strom TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
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
* Designleitfaden Size and Cost-Optimized Binary Module Ref Design Using Digital Isolator w Power (Rev. A) 06.06.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos