IVIEW-3P-DLP3030-Q1-A
iView optische Module für die Automobilindustrie mit DLP3030-Q1
IVIEW-3P-DLP3030-Q1-A
Überblick
iView ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit eingehender Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen – einer kompakten Baugruppe, die aus einem digitalen Mikrospiegelbaustein, einer Lichtquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht – für DLP®-Display-Anwendungen mit dem DLP3030-Q1. Die optischen Module und deren Spezifikationen werden von Drittunternehmen und nicht von Texas Instruments hergestellt und verwaltet. Daher ist zu erwarten, dass die in dieser Liste enthaltenen Module derzeit von Drittunternehmen produziert werden.
DMDs für Displays im Innenraum
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
IPD868GN — Dieses optische Modul unterstützt eine maximale Anzeigeauflösung von 864 x 480 für Head-up-Displays in der Automobilindustrie
IPD868GN — Dieses optische Modul unterstützt eine maximale Anzeigeauflösung von 864 x 480 für Head-up-Displays in der Automobilindustrie
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.