IX-3P-IXBASE-STAMP

IX-3P-IXBASE-STAMP

Jetzt bestellen

Überblick

Basierend auf CC3551ET ist iXbase Stamp ein kostengünstiges Drahtlosmodul für Wi-Fi 6 und BLE 5. Es wird von einem leistungsstarken ARM-Cortex-M33-Kern gespeist und kann sowohl im MCU- als auch im NWP-Modus betrieben werden. Es dient als zertifizierungsfähiger drahtloser Baustein für neue Produktdesigns und skalierbare OEM-Plattformen. Durch die Integration von Wi-Fi und BLE in eine modulare Architektur trägt es zur Reduzierung der Entwicklungskomplexität bei und unterstützt eine effizientere Gesamtzertifizierung der Produkte. Gründe für iXbase Stamp: – Schnelle Integration in Ihr Produkt dank integrierter und vorzertifizierter drahtloser Dualband-Architektur – Flexible Anpassung an verschiedene Bausteine dank miniaturisiertem Design und modularem Antennenkonzept – Einhaltung der strengsten Sicherheitsstandards dank hardwarebasierter Sicherheitsfunktionen – Schnellere Markteinführung durch effiziente Zertifizierungsunterstützung – Geringerer Entwicklungsaufwand und konsistente Architektur über Produktgenerationen hinweg – Skalierbare, sichere Produktentwicklung für Serienfertigung mit hohem Produktionsvolumen

Merkmale
  • 2,4/5 GHz Wi-Fi 6 / konform mit IEEE 802.11b/g/n/ax bis zu MCS7/64-QAM
  • Zertifizierter Bluetooth-Low-Energy-5.4-Stack
  • Auf der Platine integrierter PCB-Antennen- oder u.FL-Antennenanschluss
  • 8 MB QSPI-PSRAM, 8 MB Flash (bis zu 64 MB möglich) 
  • Stromversorgung: 3,0 ~ 3,6 V 
  • Temperaturbereich: –40 bis +85 °C 
  • Abmessungen: 27,5 x 18 mm 
WLAN-Produkte
CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von ithinx GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

IXBASE-STAMP — CC3551ET-Stamp-Modul mit Wi-Fi 6 & BLE 5.4 mit PCB-Antenne oder u.FL-Anschluss

Unterstützte Produkte und Hardware

IXBASE-STAMP — CC3551ET-Stamp-Modul mit Wi-Fi 6 & BLE 5.4 mit PCB-Antenne oder u.FL-Anschluss

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an ithinx GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.