JRJN-3P-MT5C01-03

Radarmodule von Jorjin Technologies

JRJN-3P-MT5C01-03

Jetzt bestellen

Überblick

Der MT5C01-03 ist ein mmWave-AOM-Sensor (Antenna on Module) mit 60 GHz, der unsere industrielle IWRL6432AOP-Single-Chip-Radartechnologie kombiniert. Das Sensormodul bietet eine gute Lösung für den industriellen IoT-Markt und ist auf extrem hohe Genauigkeit, kleinen Formfaktor und geringen Stromverbrauch ausgelegt.

Merkmale
  • Antenne: 3RX und 2TX/Frequenzbereich: 57GHz bis 64GHz
  • Leistung (durchschnittlich): <2 mW bis 25 mW+ (je nach Software)
  • Azimut-FOV (x-Achse): 140° und Elevations-FOV (y-Achse): 120°
  • Erfassungsbereich: 15 m bei FOV-Kanten (20 m bei 0°) für Menschen
  • Abmessungen: 15,5mm × 7,0mm × 2,2mm
  • Temperaturbereich von –40 bis 85 °C
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL6432AOP Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Jorjin Technologies

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MT5C01-03 — Jorjin IWRL6432AOP Antenne auf Modul (AOM)

Unterstützte Produkte und Hardware

MT5C01-03 Jorjin IWRL6432AOP Antenne auf Modul (AOM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Jorjin Technologies.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.