KDN-3P-SLAM

KDN-3P-SLAM

Von: Kudan Inc.
Downloads

Überblick

Kudan is a global deep technology company developing commercial artificial perception algorithms based on simultaneous localization and mapping (SLAM) since its founding in 2011. Kudan’s technology currently enables solutions for its partners in automotive, robotics, drone/UAV, mapping and surveying and XR (augmented reality/virtual reality).

In collaboration with Texas Instruments, Kudan delivers unparalleled visual SLAM performance on the Jacinto™ 7 processors for a broad range of applications, including robotics and autonomous vehicles.

Visual SLAM can achieve typically required accuracy in automotive and robotics with efficient use of memory and computing resources for mission critical real-time applications. Utilizing the camera as the primary sensor, the software creates a point cloud map of the environment, and accurately tracks the position and pose of a device.

Using the camera as the primary sensor, Kudan’s visual SLAM create a point cloud map of the environment, and accurately track the position and pose of a device.

Merkmale
  • Achieves typically required accuracy in automotive and robotics with efficient use of memory and computing resources for mission critical real-time applications
  • Supports a wide range of sensor configurations
    • Stereo camera
    • Mono camera
    • RGB-D camera
  • Ability to integrate additional sensors
    • Multiple cameras
    • Inertial measurement unit (IMU)
    • GNSS/GPS
    • Wheel odometry
  • Support for robot operating system (ROS) with a Kudan’s ROS node, and as well as custom systems via API library
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Codebeispiel oder Demo

KDN-VSLAM-ROS — Evaluation version of Kudan visual SLAM for ROS-based systems enabling mapping and localization for tracking and navigation

Unterstützte Produkte und Hardware

KDN-VSLAM-ROS — Evaluation version of Kudan visual SLAM for ROS-based systems enabling mapping and localization for tracking and navigation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Kudan Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.