KNGRY-3P-MICROPHONE

Überblick

Die Serie WA12XX ist ein hochleistungsfähiges digitales drahtloses UHF-Mikrofonsystem, das drahtloses Mikrofon, Laserpointer, PPT-Seitenflipper und andere Funktionen integriert. Es kann automatisch nach nutzbaren sauberen Kanälen in der Umgebung suchen, schnell Kanäle sperren und Störungen beseitigen. Gleichzeitig ist das System mit einem IR-Infrarot-Frequenz-Kopplungsmodus ausgestattet, der auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden kann. Die Produktserie arbeitet im UHF-Frequenzband und verhindert vollumfänglich Störungen durch WiFi/2,4G/700MHz/5,8G.

Merkmale
  • Betriebsstrom: 47 mA
  • Betriebsfrequenz: UHF
  • Modulation: GFSK
  • Kanalbandbreite: 2 MHz
  • Abtastrate: 24K
  • Max. Eingangspegel: 205 mVrms
  • Voller Ausgang: 978 mVrms
  • Eingangs- und Ausgangsverstärkungsverhältnis: 13,5 : 1
  • Verzögerung: 10 ms
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1311P3 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

WA1231 — Wireless digital microphone (UHF-headset)

Unterstützte Produkte und Hardware

WA1231 Wireless digital microphone (UHF-headset)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

WA1253 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

Unterstützte Produkte und Hardware

WA1253 Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

WA1256 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

Unterstützte Produkte und Hardware

WA1256 Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.