KST-3P-DLP2010NIR
Überblick
The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native app.
The NIRScan Nano SDK has been written with ease of integration in mind. Simply drop the SDK class into a new iOS/Android project and allow it to manage all Bluetooth® Low Energy communications with the NIRScan Nano EVM or other product.
The NIRScan Nano SDK has been written with ease of integration in mind. Simply drop the SDK class into a new iOS/Android project and allow it to manage all Bluetooth® Low Energy communications with the NIRScan Nano EVM or other product.
Downloads
Codebeispiel oder Demo
KST-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository
KST-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository
Support und Schulungen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an KS Technologies LLC.
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.