LDC1314DIAL-EVM

LDC1314-Induktivität-Digitalwandler-Evaluierungsmodul 1-Grad-Drehregler

LDC1314DIAL-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LDC1314DIAL-Evaluierungsmodul implementiert eine kontaktlose Lösung zur Erfassung der Drehposition mit einer Genauigkeit von bis zu 1 Grad bei einer Auflösung von 0,1 Grad.

Dieses Design verwendet den Baustein LDC1314 und kann auch mit dem LDC1312LDC1612 und LDC1614 verwendet werden.

Merkmale
  • Absolute Winkelmessung mit Genauigkeit von 1 Grad und Auflösung von 0,1 Grad
  • Ohne Einsatz von Magneten und Beeinflussung durch Gleichstrommagnetfelder
  • Maximale Drehzahl von 200 U/min
Induktive Sensor-AFEs
LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP2985-N Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie den LDC1314DIAL-EVM
  2. LDC1314DIAL-EVM-Benutzerhandbuch herunterladen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LDC1314DIAL-EVM — LDC1314 Induktivitäts-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul: 1-Grad-Drehregler

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00508 1-Schalter-Referenzdesign unter Verwendung des Inductance-to-Digital Converter LDC1314
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDC1314DIAL-EVM LDC1314 Induktivitäts-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul: 1-Grad-Drehregler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00508 1-Schalter-Referenzdesign unter Verwendung des Inductance-to-Digital Converter LDC1314
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDCA93 — TIDA-00508 LDC1314 Inductive Dial GUI and Firmware Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Induktive Sensor-AFEs
LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00508 1-Schalter-Referenzdesign unter Verwendung des Inductance-to-Digital Converter LDC1314
Evaluierungsplatine
LDC1314DIAL-EVM LDC1314-Induktivität-Digitalwandler-Evaluierungsmodul 1-Grad-Drehregler
Download-Optionen

TIDCA93 TIDA-00508 LDC1314 Inductive Dial GUI and Firmware Installer

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Induktive Sensor-AFEs
LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00508 1-Schalter-Referenzdesign unter Verwendung des Inductance-to-Digital Converter LDC1314
Evaluierungsplatine
LDC1314DIAL-EVM LDC1314-Induktivität-Digitalwandler-Evaluierungsmodul 1-Grad-Drehregler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca93 or www.ti.com/lit/xx/tidca93/tidca93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA93. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LDC1314DIAL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Designleitfaden 1º Dial Using the LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Design Guide 08.07.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00508 1-Schalter-Referenzdesign unter Verwendung des Inductance-to-Digital Converter LDC1314

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.