LDC5072Q1EVM

LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen

LDC5072Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LDC5072-Q1 unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des induktiven Positionssensors LDC5072-Q1. Das EVM enthält alle für den LDC5072-Q1 erforderlichen passiven Bauelemente und kann schnell in einem System evaluiert werden.  Eine Sensor-Platine für den LDC5072-Q1 kann mit dem LDC5072-Q1 Sensor-Entwicklertool erstellt werden.

Merkmale
  • Evaluierungsplattform für LDC5072-Q1, ein integriertes AFE zur berührungslosen induktiven Winkelerfassung ohne Resolver
  • Dieses getestete Schaltungsdesign ermöglicht eine schnelle Integration in ein bestehendes System.
  • LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGNTOOL, ein unterstützendes Designtool für induktive Sensoren, steht zum Download bereit
Induktive Sensor-AFEs
LDC5071-Q1 Induktiver Positionssensor AFE mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie LDC5072-Q1 Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LDC5072Q1EVM — LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDC5072Q1EVM LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL — The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Induktive Sensor-AFEs
LDC5072-Q1 Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LDC5072Q1EVM LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen

LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.

close
Version: 2.0
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2023

Installer for LDC5072-Q1 sensor design tool

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Induktive Sensor-AFEs
LDC5072-Q1 Induktives Positionssensor-Frontend mit Sinus/Cosinus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LDC5072Q1EVM LDC5072–Q1 Evaluierungsmodul für induktive Positionssensorschnittstelle mit Sinus-/Kosinus-Ausgängen

Versionsinformationen

  • This tool generates Gerber files for an evaluation board containing the sensor and LDC5072.

     If you would like to have PDF versions of the board files displayed after Gerbers are generated,

    then please download the gerber2pdf.exe file from https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/files/

    and place it within the installation folder LDC5072_Sensor_Designer/application as gerber2pdf_ALT.exe.

  • If gerber2pdf_ALT.exe is missing, then the tool will reminder you with the text:

    Cannot find Gerber2pdf.exe.

    Please download from ti.com or

    https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/

    if you would like to view the Gerber files as pdfs.

    Save the file as application/Gerber2pdf_ALT.exe.
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
* EVM User's guide LDC5072-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 01.06.2026
Zertifikat LDC5072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 22.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos