LDCCOILEVM

Evaluierungsmodul für Referenz-Spulenplatine

LDCCOILEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LDCCOILEVM bietet maximale Flexibilität für das System-Prototyping und ermöglicht Experimente mit verschiedenen Spulengrößen. Es umfasst 19 einzigartige Arten von PCB-Spulen, die von langen rechteckigen asymmetrischen Spulen bis zu kleinen kreisförmigen Spulen mit einem Durchmesser von 3 mm reichen. Jede Spule ist durch eine Perforation abgetrennt, sodass der Benutzer den gewünschten Teil einfach von der Hauptplatine abtrennen und mit unseren induktiven Sensorbausteinen als Remotesensor verwenden kann.

Merkmale
  • 19 verschiedene Spulenarten
  • Perforierte Ränder zum Abtrennen und zur Remote-Verwendung
  • Kleinere Spulen verfügen über zusätzliche Pads für einen Serieninduktor
Induktive Sensor-AFEs
LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LDCCOILEVM — Evaluierungsmodul für Referenz-Spulenplatine

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDCCOILEVM Evaluierungsmodul für Referenz-Spulenplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNOR023.ZIP (3858 KB)

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LDCCOILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Inductive sensing: reliably detect faults in circuit breakers using contactless in PDF | HTML 17.01.2017
Technischer Artikel Inductive sensing: prototype side-by-side coils in four easy steps PDF | HTML 25.07.2016
Technischer Artikel Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 16.11.2015
Benutzerhandbuch LDC Reference Coils User’s Guide 14.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.