LDC2114EVM

LDC2114EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LDC2114EVM (Evaluierungsmodul) demonstriert den Einsatz der induktiven Abtastung zur Erkennung eines Tastendrucks auf einem monolithischen Metallstück. Das EVM kann mit dem LDCTOUCHCOMCOILEVM oder mit via WEBENCH entwickelten benutzerdefinierten Spulen bis zu 4 Tasten verbinden. Tastendrücke und Druckstufen werden durch integrierte LEDs angezeigt. Der Baustein kann auch mit verschiedenen Tastverhältnissen konfiguriert werden, um den Stromverbrauch zu senken.

Merkmale
  • <7 µA bei 0,625 Mustern pro Sekunde
  • Bis zu 4 Tasten werden unterstützt
  • Dedizierte Tastenlogikausgänge
  • Integrierte und konfigurierbare Algorithmen zur Tastendruckerkennung

  • USB-A-zu-Micro-USB-Kabel
  • Sensorverbindungskabel WM11299-ND

Induktive Sensor-AFEs
LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5951 Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Evaluate with LDC2114

Paket ansehen

Evaluate with LDC2114

close
Start evaluating with the hardware, software, and key documentation that you will need to evaluate the LDC2114.
Evaluierungsplatine

LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module allows you to quickly evaluate the functionality and analog performance for the LDC2114EVM device.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

LDCTOUCHCOMCOILEVM — Inductive Touch Sensor Coil Evaluation Board

Required if
Needing an external LC tank.
Wozu benötige ich dies? This evaluation module provides some common LC coil design that helps in quick evaluation of the design.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDCTOUCHCOMCOILEVM Inductive Touch Sensor Coil Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Required if
You want to use LDC2114EVM.
Wozu benötige ich dies? This GUI is the accompanying software to the LDC2114EVM that can assist in configuration and also is capable of measuring the dataoutput from the LDC2114 device.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 24.02.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module
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
Zertifikat LDC2114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LDC2114 Evaluation Module for Inductive Touch Inductance to Digital Converter 14.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos