LM10010-QUICKSTART-CAL

LM10010-QUICKSTART-CAL

Downloads

Überblick

The LM10010 is a precision, digitally programmed device used to control the output voltage of a DC/DC converter. The LM10010 outputs a DC current inversely proportional to a 6-bit input word. This current DAC output connects to the feedback pin of a regulator in order to adjust its output voltage to a desired range and resolution set by the user. As the 6-bit word counts up, the output voltage is adjusted higher based on the setting of the feedback resistors in the converter.

This calculator helps show some of the sources of error in constructing this point of load source. The user enters the expected error from the LM10010, the regulator feedback, and resistors used to set the voltage. The spreadsheet shows the expected error from the system depending on the code and the output voltage.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LM10010-QUICKSTART-CAL — LM10010 Error Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
LM10010 — VID-Spannungsprogrammierer, 6 Bit, für Point-of-Load-Regler
Download-Optionen

LM10010-QUICKSTART-CAL — LM10010 Error Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2012
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
LM10010 — VID-Spannungsprogrammierer, 6 Bit, für Point-of-Load-Regler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvu130 or www.ti.com/lit/xx/snvu130/snvu130.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVU130. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos