LM20333EVAL

LM20333EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation board provides a solution to examine the full featured LM20333 buck switching regulator that is capable of driving up to 3A of load current. This device features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The flexibility to synchronize the switching frequency from 250 kHz to 1.5 MHz allows the size of the power stage components to be reduced while still allowing for high efficiency. This board is capable of down converting from an input voltage between 4.5V and 36V. The LM20333 evaluation board has been optimized to work from 4.5V to 25V achieving a balance between overall solution size and the efficiency of the regulator. The power stage and compensation components of the LM20333 evaluation board have been optimized for an input voltage of 12V, but for testing purposes, the input can be varied across the entire operating range. The output voltage of the evaluation board is nominally 3.3V, but this voltage can be easily changed by replacing one of the feedback resistors (R5 or R6).

DC/DC-Wandler
LM20333 — Synchroner Strommodus-Abwärtsregler, 4,5-36 V, 3 A, mit Frequenzsynchronisierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM20333EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM20333

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM20333EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM20333
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
* EVM User's guide AN-1791 LM20333 Evaluation Board (Rev. B) 05.05.2013
Zertifikat LM20333EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos