LM21212-2EVM

Evaluierungsplatine für den LM21212-2

LM21212-2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-2 buck switching regulator. The LM21212-2 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21212-2 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good, and output over-voltage protection. The LM21212-2 has a programmable switching frequency can be set between 300 kHz and 1.55 MHz with an external resistor. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21212-2, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21212-2 in applications with sequencing requirements.

DC/DC-Wandler
LM21212-2 Synchroner Spannungsmodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 12 A, mit einstellbarer Frequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM21212-2EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21212-2

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM21212-2EVM/NOPB Evaluation Board for the LM21212-2

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2140 LM21212-2 Evaluation Board (Rev. A) 05.05.2013
Zertifikat LM21212-2EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.