LM21215A-1EVM

LM21215A-1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation board provides a solution to examine the highefficiency LM21215A-1 buck switching regulator. The LM21215A-1 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The 300 kHz to 1.5 MHz frequency synchronization range enables the user to minimize the power stage component size, while still allowing for high efficiency. The LM21215A-1 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function softstart/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21215A-1, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21215A-1 in applications with sequencing requirements. The LM21215A-1 evaluation board has been optimized to work from 2.95V to 5.5V, achieving a balance between overall solution size and regulator efficiency. The evaluation board measures just over 2” x 2” on a four layer PCB, and exhibits a junction-to-ambient thermal impedance (θJA) of 24°C/W with no air flow. The power stage and compensation components of the LM21215A-1 evaluation board have been optimized for an input voltage of 5V, but for testing purposes, the input can be varied across the entire operating range. The output voltage of the evaluation board is nominally 1.2V, but this voltage can be easily changed to any voltage between 0.6V and VIN by modifying the feedback resistor network.

DC/DC-Wandler
LM21215A — Synchroner Spannungsmodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 15 A, mit Frequenzsynchronisierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM21215A-1EVM/NOPB — LM21215A-1-Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM21215A-1EVM/NOPB — LM21215A-1-Evaluierungsplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM21215ADESIGN-CALC — LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM21215A — Synchroner Spannungsmodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 15 A, mit Frequenzsynchronisierung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM21215A-1EVM — LM21215A-1-Evaluierungsplatine

LM21215ADESIGN-CALC — LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2016
Produkte
DC/DC-Wandler
LM21215A — Synchroner Spannungsmodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 15 A, mit Frequenzsynchronisierung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM21215A-1EVM — LM21215A-1-Evaluierungsplatine

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc035 or www.ti.com/lit/xx/snoc035/snoc035.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC035. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-2131 LM21215A-1 Evaluation Board (Rev. A) 05.05.2013
Zertifikat LM21215A-1EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos