LM21215EVM

LM21215EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21215 buck switching regulator. The LM21215 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21215 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V at a fixed switching frequency of 500 kHz. This device also features an adjustable current limit that allows the user to set the internal current limit protection value. Other fault protection features include output power good and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21215, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21215 in applications with sequencing requirements.

DC/DC-Wandler
LM21215 — Synchroner Spannungsmodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 15 A, mit einstellbarer Frequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM21215EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21215

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM21215EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21215
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
* EVM User's guide AN-2130 LM21215 Evaluation Board (Rev. A) 05.05.2013
Zertifikat LM21215EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos