LM21305EVM

LM21305EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM21305 is a full-featured adjustable frequency synchronous buck point-of-load regulator capable of delivering up to 5A of continuous output current. The device is optimized to work over an input voltage range of 3V to 18V and an output voltage range of 0.6V to 5V, making it suitable for wide variety of applications.

Merkmale

Contents:

  • LM21305 evaluation board
DC/DC-Wandler
LM21305 — Synchroner Strommodus-Abwärtsregler, 3-18 V, 5 A, mit einstellbarer Frequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM21305EVM/NOPB — LM21305 Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM21305EVM/NOPB — LM21305 Evaluation Board
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
* EVM User's guide LM21305 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 11.01.2022
Zertifikat LM21305EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos