LM22671EVAL

LM22671EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM22671 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22671switching regulator. The LM22671 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C.

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage.

To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22671 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

Merkmale
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 500 mA
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

DC/DC-Wandler
LM22671 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsspannungsregler mit 4,5 V bis 42 V, 500 mA mit einstellbarer Frequenz LM22671-Q1 — Abwärtsspannungsregler SIMPLE SWITCHER®, 500 mA, mit einstellbarer Frequenz LM22674 — Abwärtswandler SIMPLE SWITCHER®, 4,5 bis 42 V Eingangsspannung, 500 mA, mit Präzisionsaktivierung LM22674-Q1 — Abwärtsspannungsregler SIMPLE SWITCHER®, 500 mA, mit Präzisionsaktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM22671EVAL/NOPB — LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM22671EVAL/NOPB — LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM
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
* EVM User's guide AN-1895 LM22671 Evaluation Board (Rev. D) 23.04.2013
Zertifikat LM22671EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos