LM22677EVAL

LM22677EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM22677 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22677 switching regulator. The LM22677 evaluation board schematic shown in Figure 1 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. At 5.5V input voltage 3A of output current is possible while maintaining 3.3V of output voltage. For load currents higher than 3A, an input voltage of 6.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 30°C.

DC/DC-Wandler
LM22677 — SIMPLE SWITCHER ®-DC/DC-Schaltregler (4,5 V bis 42 V, 5 A) mit Präzisionsfreigabe Frequenzsynchronis LM22677-Q1 — SIMPLE SWITCHER Abwärtsspannungsregler, 5 A, mit Synchronisierung oder einstellbarer Schaltfrequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM22677EVAL/NOPB — LM22677 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM22677EVAL/NOPB — LM22677 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM
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
* EVM User's guide AN-1892 LM22677 Evaluation Board (Rev. D) 24.04.2013
Zertifikat LM22677EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos