LM22679EVAL

LM22679EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM22679 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22679 switching regulator. The LM22679 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. At 5.5V input voltage 3A of output current is possible while maintaining 3.3V of output voltage. For load currents higher than 3A, in input voltage of 6.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 30 °C.

Merkmale
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 5A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 2 X 2 inches
  • Package: TO-263 THIN

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage. To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22679 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

DC/DC-Wandler
LM22679 — SIMPLE SWITCHER Abwärtsspannungsregler (4.5 V bis 42 V, 5 A), mit einstellbarem Softstart und Stromb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM22679EVAL/NOPB — LM22679 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Adj Soft-Start and Switching Frequency EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM22679EVAL/NOPB — LM22679 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Adj Soft-Start and Switching Frequency EVM
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
* EVM User's guide AN-1891 LM22679 Evaluation Board (Rev. E) 24.04.2013
Zertifikat LM22679EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos