LM25011MY-EVAL

LM25011MY-EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25011EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 42V. The circuit features an adjustable load current in excess of 2A.

DC/DC-Wandler
LM25011 — Abwärtsregler (Buck) 6−42 V, großer Vin-Bereich, 2 A, konstant aktiv, mit einstellbarer Strombegrenz LM25011-Q1 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck) für die Automobilindustrie, 6–42 V, großer Vin-Bereich, 2A, ko
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25011MY-EVAL/NOPB — LM25011 Wide Vin Switching Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25011MY-EVAL/NOPB — LM25011 Wide Vin Switching Regulator Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1965 LM25011 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM25011MY-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM25011MY-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos