LM25037EVAL

LM25037EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Die LM25037-Evaluierungsplatine bietet Entwickelnden einen voll funktionsfähigen Leistungswandler auf Basis der Push-Pull-Topologie zur Evaluierung des LM25037-Controllers.

Merkmale
  • Eingangsbetriebsbereich: 16 bis 32 V
  • Ausgangsspannung: 5,0 V
  • Ausgang (Strom): 0 bis 10 A
  • Gemessener Wirkungsgrad: 88 % bei 10 A Last und 24 V Eingang
  • Betriebsfrequenz: 250 kHz
  • Platinengröße: 3,5x2,25x0,05 Zoll (4 Schichten aus 2 Unzen Kupfer)
  • Lastausregelung: 2 %
  • Leitungs-UVLO (14 V steigend/11 V abfallend)

 

AC/DC-Controller
LM25037 — 5,5-V-bis-75-V-, 1,2-A-Gate-Treiber, Dual-Mode-PWM-Controller mit alternierenden Ausgängen, –40 bis LM25037-Q1 — 5,5-V-bis-75-V-, 1,2-A-Gate-Treiber, Dual-Mode-PWM-Controller für die Automobil-Elektronik, mit alte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs
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
* EVM User's guide AN-1861 LM25037 Evaluation Board (Rev. C) 05.05.2013
Zertifikat LM25037EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos