LM25066I-EVM

LM25066I-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25066I-EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM25066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a backplane power bus. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25066I-EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM25066I

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25066I-EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM25066I
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
* EVM User's guide AN-2293 LM25066I/A Node Manager Compliant Evaluation Board (Rev. A) 06.05.2013
Zertifikat LM25066I-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos