LM25085AMYEEVAL

LM25085AMYEEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25085AMYE evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM25085A PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 1V output over an input range of 4.5V to 24V. The circuit delivers load currents to 5A, with current limit set at ≅8.2A. The board is populated with all components except C5 and C7.

DC/DC-Controller
LM25085A — Konstant aktiver asynchroner PFET-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5–42 V, mit 0
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25085AMYEEVAL/NOPB — LM25085AMYEEVAL 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller with 0.9V Reference

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25085AMYEEVAL/NOPB — LM25085AMYEEVAL 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller with 0.9V Reference
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1933 LM25085A Evaluation Board (Rev. B) 26.04.2013
Zertifikat LM25085AMYEEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM25085AMYEEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos