LM25085MYEVAL

LM25085MYEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25085 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM25085 PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 5V output over an input range of 5.5V to 42V. The circuit delivers load currents to 5A, with current limit set at ≅8.2A. The board is populated with all components except C5.

DC/DC-Controller
LM25085 — Konstant aktiver asynchroner PFET-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5–42 V LM25085-Q1 — Nicht synchroner PFET-Abwärtsregler, Automotive Grade, großer Vin-Bereich 4,5–42 V, mit konstanter E
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25085MYEVAL/NOPB — Evaluation Board for LM25085 - 42V Wide Vin Constant On-Time PFET Buck Switching Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25085MYEVAL/NOPB — Evaluation Board for LM25085 - 42V Wide Vin Constant On-Time PFET Buck Switching Controller
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
* EVM User's guide AN-1905 LM25085 Evaluation Board (Rev. B) 26.04.2013
Zertifikat LM25085MYEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos