LM25116EVAL

LM25116EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25116 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25116 controller IC. The evaluation board provides a 5V output with a 7A current capability. The wide input voltage ranges from 7V to 42V. The design operates at 250kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 4 layers, 2 ounce copper top and bottom, 1 ounce copper internal layers on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM25116 datasheet for complete circuit design information.

Merkmale
  • Emulated peak current mode
  • Wide operating range up to 42V
  • Low IQ Shutdown (<10µA)
  • Drives standard or logic level MOSFETs
  • Robust 3.5A peak gate drive
  • Free-run or synchronous operation to 1MHz
  • Optional diode emulation mode
  • Programmable output from 1.215V to 36V
  • Precision 1.5% voltage reference
  • Programmable current limit
  • Programmable soft-start
  • Programmable line under-voltage lockout
  • Automatic switch to external bias supply
  • TSSOP-20EP exposed pad
  • Thermal shutdown
DC/DC-Controller
LM25116 — Synchroner Abwärts-Controller (Buck), 6−42 V, großer Vin-Bereich, Strommodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25116EVAL/NOPB — Evaluation Board for LM25116 Wide Vin Synchronous Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25116EVAL/NOPB — Evaluation Board for LM25116 Wide Vin Synchronous Buck Controller
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
* EVM User's guide AN-1617 LM25116 Evaluation Board (Rev. A) 24.04.2013
Zertifikat LM25116EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos