LM25117EVAL

LM25117 Evaluierungsplatine für synchronen Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich

LM25117EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25117 controller IC. The evaluation board provides 3.3V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 6V to 36V.

DC/DC-Controller
LM25117 Synchroner Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5–42 V, mit Tracking LM25117-Q1 Synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade, großer Vin-Bereich 4,5–42 V, mit Tracking
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25117EVAL/NOPB — LM25117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25117EVAL/NOPB LM25117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM25117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos