LM25118EVAL

LM25118EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25118 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck boost power converter to evaluate the LM25118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board’s wide input voltage range is from 42V to 5V, with operation down to 3V with some component changes. The evaluation board operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency, tradeoffs between buck and buck-boost mode requirements, and converter size. The printed circuit board consists of 4 layers with 2 ounce copper top and bottom, and 1 ounce copper on internal layers. The board is constructed with FR4 material.

DC/DC-Controller
LM25118 — Asynchroner Abwärts-Aufwärtswandler, weiter Eingangsspannungsbereich, 3-42 V, Strommodus LM25118-Q1 — 3–42 V, großer VIN, nicht-synchroner Abwärts/Aufwärtsregler mit Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25118EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25118 Wide Vin Buck-Boost Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25118EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25118 Wide Vin Buck-Boost Controller
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
* EVM User's guide LM25118 Evaluation Board (Rev. B) 17.01.2014
Zertifikat LM25118EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos