LM25119EVAL

LM25119EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM25119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 3.3V and 1.8V outputs over an input range of 6.0V to 36V. Also the evaluation board can be easily configured for a single 3.3V, 16A regulator.

DC/DC-Controller
LM25119 — Zweifacher Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5–42 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25119EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25119EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2066 LM25119 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
* EVM User's guide AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM25119EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos