LM25148B-Q1EVM-2100

LM25148B-Q1EVM-2100

Jetzt bestellen

Überblick

Das High-Density-Evaluierungsmodul (EVM) LM25148B-Q1 wurde für die Verwendung einer geregelten oder nicht geregelten Hochspannungseingangsschiene im Bereich von 5,5 V bis 36 V entwickelt, um eine streng geregelte Ausgangsspannung von 5 V bei Lastströmen bis zu 10 A zu erzeugen. Dieses DC/DC-Design mit großem VIN-Bereich bietet überdimensionierte Nennspannungen und Betriebsspannungen, um Spannungstransienten der Versorgungsschiene standzuhalten.

Die freilaufende Schaltfrequenz beträgt 2,1 MHz und ist mit einem externen Taktsignal bei einer höheren oder niedrigeren Frequenz synchronisierbar. Die für dieses EVM ausgewählten passiven Antriebsstrang-Komponenten, einschließlich Abwärtsspulen und keramischen Eingangs- und Ausgangskondensatoren, sind für die Automobilindustrie gemäß AEC-Q200 ausgelegt und sind von mehreren Komponentenanbietern erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36V
  • Ausgangsspannung von 5 V mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 8A Laststrom
  • Extrem niedriger IQ
  • Vollständig zusammengesetztes und geprüftes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Controller
LM25148-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 42 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25148B-Q1EVM2100 — LM25148B-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25148B-Q1EVM2100 — LM25148B-Q1 Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM25148B-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.10.2024
Zertifikat LM25148B-Q1EVM2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 03.10.2024
Zertifikat LM25148B-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos