LM25575EVAL

LM25575EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges from 7V to 42V. The design operates at 300kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM25575 datasheet for complete circuit design information.

Merkmale
  • Integrated 42V, 330Wm N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 6V to 42V
  • Adjustable output voltage as low as 1.225V
  • 1.5% feedback reference accuracy
  • Operating frequency adjustable between 50kHz and 1MHz with single resistor
  • Master or slave frequency synchronization
  • Adjustable soft-start
  • Emulated current mode control architecture
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Built-in protection
  • TSSOP-16EP (Exposed Pad) Package
DC/DC-Wandler
LM25575 — DC/DC-Abwärtsschaltregler, 6 bis 42 V, 1,5 A LM25575-Q1 — Abwärtsschaltregler, 42 V, 1,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25575EVAL — Evaluation Board for LM25575, 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25575EVAL — Evaluation Board for LM25575, 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1578 LM25575 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM25575EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 23.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos