LM26003EVAL

LM26003EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM26003 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM26003 switching regulator. The LM26003 eval board can be configured to provide an output of 3.3V at up to 3A from the input range of 4V to 38V. The nominal operating frequency is 300kHz and can be synchronized from +30% to -20% of nominal using the SYNC connection post. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.

To aid in the design and evaluation of dc/dc buck converters based on the LM26003 regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages and operating frequencies.

DC/DC-Wandler
LM26003 — Schaltregler, 3 A, mit hocheffizientem Energiesparmodus LM26003-Q1 — Schaltregler, 3 A, mit hocheffizientem Energiesparmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM26003EVAL/NOPB — LM26003 - 3A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM26003EVAL/NOPB — LM26003 - 3A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1884 LM26003 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM26003EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos