LM2621EVAL

LM2621EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Low Input Voltage, Step-Up DC-DC

Merkmale
  • 1MHz Switching frequency minimizes board size
  • 0.1uA shutdown current maximizes battery life
  • Start-up at 1.1V; operational down to 0.65V
  • Step-up or SEPIC applications
  • MSOP-8 package - half the size of 8-Pin SO

 

DC/DC-Wandler
LM2621 Aufwärtswandler-DC/DC, 1,2 V bis 14 V Eingangsspannung, 1 A Laststrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2621EVAL/NOPB — Low Input Voltage, Step-Up DC-DC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2621EVAL/NOPB Low Input Voltage, Step-Up DC-DC Evaluation Module
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
Zertifikat LM2621EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos