LM2623EV

LM2623EV

Jetzt bestellen

Überblick

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

Merkmale
  • Good efficiency Over a Very Wide Load Range
  • Very Low Output Voltage Ripple
  • Small, Mini-SO-8 Package (half the Footprint of Standard 8 pin SO Package)
  • 1.09 mm Package height
  • Up to 2 MHz Switching Frequency
  • .8V to 14V Operating Voltage
  • 1.1V Start-up Voltage
  • 1.24V - 14V Adjustable Output Voltage
  • Up to 2A Load Current at low Output Voltages
  • 0.17 Ohm Internal MOSFET
  • Up to 90% Regulator Efficiency
  • 80 micro A Typical Operating Current (into Vdd pin of supply)
  • <2.5microA Guaranteed Supply Current in Shutdown
  • 4mm X 4 mm Thermally Enhanced LLP Package Option

Applications:

  • Cameras, Pagers and Cell Phones
  • PDAs, Palmtop Computers, GPS devices
  • White LED Drive, TFT or Scanned LCDs
  • Flash Memory Programming
  • Hand-Held Instruments
  • 1,2, 3 or 4 Cell Alkaline Systems
  • 1, 2, or 3 Cell Lithium-ion Systems

 

DC/DC-Wandler
LM2623 — Aufwärtswandler-DC/DC, 0,8 V bis 14 V Eingangsspannung, 2 A Laststrom LM2623-Q1 — 0,8 V bis 14 V-Eingangsspannung, 2 A, Laststrom, Aufwärts-DC/DC, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2623EV/NOPB — General Purpose, Gated Oscillator Based, DC DC Boost Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2623EV/NOPB — General Purpose, Gated Oscillator Based, DC DC Boost Converter
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
* EVM User's guide AN-1274 LM2623 Evaluation Board (Rev. H) 29.04.2013
Zertifikat LM2623EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos