LM26400YEVAL

LM26400YEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM26400Y demonstration board was designed to provide two 2A outputs at 1.2V and 2.5V respectively. It uses the ETSSOP package option of the LM26400Y for easier probing. The design emphasizes on the compactness of the LM26400Y PCB layout and is thermally optimized. The total solution size is about 20mm by 30mm. The board supports the conversion from an input voltage ranging from 5V to 20V down to output voltages of 1.2V and 2.5V. With the availability of a separate 5V rail and a couple of small bootstrap diodes, the board also supports an input voltage down to 3.3V with 2A output currents. The EN pins are pulled up to VIN by default for easy evaluation but can also be easily controlled by external logic.

Merkmale
  • Input voltage range of 3-20V
  • Dual 2A output
  • Output voltage down to 0.6V
  • Internal compensation
  • 500kHz PWM frequency
  • Separate enable pins
  • Separate soft start pins
  • Frequency foldback protection
  • 175mΩ NMOS switch
  • Integrated bootstrap diodes
  • Over-current protection
  • ETSSOP and LLP packages
  • Thermal shutdown
DC/DC-Wandler
LM26400Y Zweifacher Abwärtsregler, 2 A, 500 KHz, großer Eingangsbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM26400YEVAL/NOPB — Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM26400YEVAL/NOPB Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator
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
* EVM User's guide LM26400Y Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 20.12.2021
Zertifikat LM26400YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos