LM26480SQ-AAEV

Evaluierungsmodul für LM26480SQ AA: Konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 2 DC/DCs und 2 L

LM26480SQ-AAEV

Jetzt bestellen

Überblick

The LM26480 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5A step-down DC/DC converters and two 300mA linear regulators. The LM26480 is offered in a tiny 4 x 4 x 0.8mm LLP-24 pin package.

The LM26480 Evaluation Kit requires the assembly of the user-specified feedback network. Pads are provided on the board to solder down surface mount resistors and capacitors. The LM26480 Evaluation Kit allows the user to effectively utilize all of the functions of the LM26480.

Merkmale
  • Compatible with advanced applications processors and FPGAs
  • 2 LDOs for powering Internal processor functions and I/Os
  • Precision internal reference
  • Thermal overload protection
  • Current overload protection
  • 24-lead 4 x 4 0.8mm LLP package
  • External Power-On-Reset function for Buck1 and Buck2
  • Undervoltage lock-out detector to monitor input supply voltage

Step-Down DC/DC Converter (Buck)

  • 1.5A output current
  • V OUT from:
          --Buck 1: 0.8V - 2.0V @ 1.5A
          --Buck 2: 1.0V - 3.3V @ 1.5A
  • Up to 96% efficiency
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 2 MHz PWM switching frequency
  • PWM - PFM automatic mode change under low loads
  • Automatic soft start

Linear Regulators (LDO):

  • V OUT of 1.0V - 3.5V
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 300mA output current
  • 25 mV (typ) dropout

Applications:

  • Core digital power
  • Applications processors
  • Peripheral I/O power

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LM26480 Zweifache Abwärtsregler, 2 MHz, 1,5 A, und zweifache LDOs, 300 mA, mit individueller Aktivierung und LM26480-Q1 Extern konfigurierbare DC/DC-Abwärtswandler (Dual 1,5A) und lineare Abwärtswandler (Dual 300mA) Regl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM26480SQ-AAEV/NOPB — LM26480SQ-AA Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM26480SQ-AAEV/NOPB LM26480SQ-AA Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SNVC186 — LP8758EVM Qt Source

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8758-B0 Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, Einzelausgang 16 A LP8758-E0 Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, 4-A-Ausgang LP8758-E3 Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, 4-A-Ausgang LP8758-EA Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, 4-A-Ausgang
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM26480SQ-AAEV Evaluierungsmodul für LM26480SQ AA: Konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 2 DC/DCs und 2 L LP8758EVM LP8758-B0 Vier-Phasen-DC-DC-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8758-B0 Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, Einzelausgang 16 A LP8758-E0 Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, 4-A-Ausgang LP8758-E3 Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, 4-A-Ausgang LP8758-EA Gleichspannungsabwärtswandler, vier Phasen, 4-A-Ausgang
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM26480SQ-AAEV Evaluierungsmodul für LM26480SQ AA: Konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 2 DC/DCs und 2 L LP8758EVM LP8758-B0 Vier-Phasen-DC-DC-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc186 or www.ti.com/lit/xx/snvc186a/snvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC186. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regulatrs w/Dual Low-Noise Linear Regulator (Rev. D) 18.04.2013
Zertifikat LM26480SQ-AAEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM26480SQ-AAEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos