LM2661-3-4EVAL

LM2661-3-4EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM2661, LM2663 und LM2664 sind Teil einer Familie von CMOS-Spannungswandlern für Ladepumpen (Tabelle 2). Jedes dieser Geräte kann mit zwei kleinen Kondensatoren eine Spannungsumkehr bzw. Spannungsverdopplung erzielen, ohne dass die von induktorbasierten Wandlern bekannten Kosten, Größen und EMI benötigt werden. Jedes Gerät verfügt über eine Abschaltfunktion; die Geräte LM2661 und LM2663 bieten darüber hinaus die Möglichkeit, den Taktoszillator von einer externen Quelle zu betreiben. Der Takt kann auch mit einem externen Kondensator am LM2661 bzw. LM2663 verlangsamt werden. Dank ihrer geringen Größe und ihres flachen Profils eignen sie sich perfekt für Mobiltelefone, Laptops, Operationsverstärker-Netzteile, Schnittstellen-Netzteile, medizinische Instrumente, PDAs und Handgeräte.

DC/DC-Wandler
LM2663 Spannungswandler mit geschaltetem Kondensator, 200 mA, Low-Current-Abschaltmodus LM2664 1,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2661/3/4EVAL/NOPB — Switched Capacitor Voltage Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2661/3/4EVAL/NOPB Switched Capacitor Voltage Converter
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) 30.04.2013
Zertifikat LM2661/3/4EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM2661/3/4EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos