LM2673-5.0EVAL

SIMPLE SWITCHER® 3 A, Abwärts-Spannungsregler mit einstellbarer Strombegrenzung – Evaluierungsmo

LM2673-5.0EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulatory with Adjustable Current Limit

Merkmale
  • Efficiency up to 94%
  • Simple and easy to design with (using off-the -shelf external components)
  • Resistor programmable peak current limit over a range of 2A to 5A
  • 150 m ohm DMOS output switch
  • 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to 37V) versions
  • +/-2% maximum output tolerance over full line and load conditions
  • Wide input voltage range: 8V to 40V
  • 260 KHz fixed frequency internal oscillator
  • Softstart capability
  • -40 to +125 degrees C operating junction temperature range

 

DC/DC-Wandler
LM2673 Abwärtswandler (Buck) SIMPLE SWITCHER®, 8 bis 40 V, 3 A, mit einstellbar Strombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2673-5.0EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 3 A, Abwärts-Spannungsregler mit einstellbarer Strombegrenzung – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2673-5.0EVAL/NOPB SIMPLE SWITCHER® 3 A, Abwärts-Spannungsregler mit einstellbarer Strombegrenzung – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) 24.04.2013
Zertifikat LM2673-5.0EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM2673-5.0EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos