LM2675-5.0EVAL

SIMPLE SWITCHER-Leistungswandler, hocheffizienter 1-A-Abwärtsspannungsregler – Evaluierungsmodul

LM2675-5.0EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Amp Step-Down High-Efficency SIMPLE SWITCHER Evaluation Board.

The LM2675 SIMPLE SWITCHER step-down regulator provides all the active functions for a step-down regulator capable of driving a 1A load. Switching frequency is internally set to 260 kHz, allowing smaller-sized filter components than would be needed with lower-frequency switching regulators. The internal switch is an 0.25-ohm DMOS device, providing very high-efficiency power conversion. With this high efficiency, the copper traces on the printed circuit board are the only heat sinking needed.

The LM2675-5.0 Evaluation board is fully assembled and tested surface-mount regulator that provides a 5V? 1.5% output at up to 1A, from an input of 8V to 40V. The overall efficiency is typically as high as 90%. The operating temperature range is 0°C to + 85°C.

DC/DC-Wandler
LM2675 SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler (6,5 V bis 40 V, 1 A) mit niedriger Komponentenanzahl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2675-5.0EVAL — SIMPLE SWITCHER Power Converter High Efficiency 1A Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2675-5.0EVAL SIMPLE SWITCHER Power Converter High Efficiency 1A Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM2675 5.0EVAL 1A Step-Down High-Efficiency SIMPLE SWITCHER Eval Brd (Rev. C) 24.04.2013
Zertifikat LM2675-5.0EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos