LM2700MT-ADJEV

LM2700MT-ADJEV

Jetzt bestellen

Überblick

A high current step-up DC/DC converter which can be used for TFT-LCD applications.

Merkmale
  • 3.6A, 0.08Ohms, internal switch
  • Operating input voltage range of 2.2V to 12V
  • Input undervoltage protection
  • Adjustable output voltage up to 17.5V
  • 600kHz/1.25MHz pin selectable frequency operation
  • Over temperature protection
  • Small 14-Lead TSSOP or LLP package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • Handheld Devices
  • Portable Applications
  • GSM/CDMA Phones
  • Digital Cameras

 

DC/DC-Wandler
LM2700 — PWM-DC/DC-Aufwärtswandler, 600 KHz, 1,25 MHz, 2,5 A LM2700Q-Q1 — PWM-DC/DC-Aufwärtswandler, 600 KHz, 1,25 MHz, 2,5 A, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz 1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC DC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz 1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC DC Converter Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1308 LM2700 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM2700MT-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM2700MT-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos