LM2731YEVAL

LM2731YEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM2731Y 0.6 MHz Boost Converter With 22 V Internal FET Switch

Merkmale
  • 22 V DMOS FET switch
  • 0.6 MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • Switch current up to 1.8 A
  • Wide input voltage range (2.7 V-14 V)
  • Low shutdown current (<1 µA)
  • 5-lead SOT-23 package
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Cycle-by cycle current limiting
  • Internally compensated

Applications:

  • White LED current source
  • PDA's and palm-top computers
  • Digital cameras
  • Portable phones and games
  • Local boost regulator
DC/DC-Wandler
LM2731 — Aufwärtswandler mit 0,6/1,6 MHz mit 22 V-internem FET-Schalter in SOT-23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2731YEVAL/NOPB — 0.6 1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2731YEVAL/NOPB — 0.6 1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM2731YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos