LM2735XMFEVAL

LM2735XMFEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

Merkmale
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages
DC/DC-Wandler
LM2735 Platzsparender DC/DC-Regler, Boost und SEPIC, 520 kHz/1,6 MHz LM2735-Q1 520-kHz, 1,6-MHz platzsparender Aufwärtsregler und SEPIC-DC/DC-Regler, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2735XMFEVAL/NOPB — 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2735XMFEVAL/NOPB 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board
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
* EVM User's guide AN-1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM2735XMFEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos