LM27403EVM-POL600

LM27403EVM-POL600

Jetzt bestellen

Überblick

LM27403EVM-POL600 is a 600-kHz synchronous buck dc-dc regulator showcasing high power density and high efficiency. A 20 mm x 15 mm module on a single-side PCB uses a power block MOSFET from TI. Accurate overcurrent protection is available by leveraging the inductor’s sub-mΩ DCR and MOSFET package resistance. A 2N3904 BJT senses temperature to compensate for the copper temperature coefficient and to provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint. Precision enable, power supply tracking, open-drain power good indicator, remote sense, and synchronization features are also provided. The module is solder mounted directly on the motherboard for maximum thermal performance.

Merkmale
  • Small footprint, 20 mm x 15 mm single-sided
  • 3V to 20V input voltage range, 30A output current
  • 600-kHz switching frequency, synchronizable to an external clock signal up to 1.2 MHz
  • High conversion efficiency: 91% at 1.8 V, 30 A
  • Inductor DCR current sensing with remote BJT thermal compensation
DC/DC-Controller
LM27403 Synchroner 3-V- bis 20-V-Spannungsabwärtsregler und temperaturkompensierte DCR-Stromerfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM27403EVM-POL600 — Evaluation Module - LM27403 600kHz High Power Density POL

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM27403EVM-POL600 Evaluation Module - LM27403 600kHz High Power Density POL
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 16.10.2013
Zertifikat LM27403EVM-POL600 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 16.09.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM27403EVM LM27403 Hocheffizientes 12 V bis 1,2 V/25 A-Abwärts-Evaluierungskit mit temperaturkompensierter DCR-

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos