LM2743EVAL

Niederspannungs-N-Kanal-MOSFET-Synchron-Abwärtsregler-Controller – Evaluierungsmodul

LM2743EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM2743 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Conversion from 3.3V

Merkmale
  • MOSFET input voltage (VIN) from 1V to 16V
  • IC Input voltage (VCC) from 3V to 6V
  • Output voltage adjustable down to 0.6V
  • Power good flag and output enable
  • Output over-voltage and under-voltage flag
  • FB voltage: 2% over temperature
  • Current limit without series sense resistor
  • Adjustable soft start
  • Tracking and sequencing with shutdown and soft start pins
  • Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
  • TSSOP-14 package

Applications:

  • 3.3V Buck Regulation
  • Set-top Boxes/Home Gateways
  • Core Logic Regulators
  • High-Efficiency Buck Regulation

 

DC/DC-Controller
LM2743 2,2 V bis 16 V, spannungsabhängiger Synchron-Abwärtsregler mit Verfolgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2743EVAL/NOPB — Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2743EVAL/NOPB Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1356 LM2743 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM2743EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.