LM2832YMY-EVAL

DC/DC-Abwärtsregler mit hoher Frequenz und 2,0 A Last

LM2832YMY-EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM2832 High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator

Merkmale
  • Input voltage range of 3.0V to 5.5V
  • Output voltage range of 0.6V to 4.5V
  • 2.0A output current
  • High Switching Frequencies
         1.6MHz (LM2832X)
         0.55MHz (LM2832Y)
         3.0MHz (LM2832Z)
  • 150mΩ PMOS switch
  • 0.6V, 2% Internal Voltage Reference
  • Internal soft-start
  • Current mode, PWM operation
  • Thermal Shutdown
  • Over voltage protection

Applications

  • Local 5V to Vcore Step-Down COnverters
  • Core Power in HDDs
  • Set-top Boxes
  • USB Powered Devices
  • DSL Modems

 

DC/DC-Wandler
LM2832 DC/DC-Abwärtsregler mit hoher Frequenz und 2,0 A Last
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2832YMY EVAL — High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2832YMY EVAL High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1555 LM2832Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. A) 25.04.2013
Zertifikat LM2832YMY EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM2832YMY-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.